Gruppi merceologici
Flangia filettata alluminio
K1820

Flangia filettata alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Nota:La flangia filettata in alluminio può essere utilizzata come filetto di avvitamento per staffe girevoli.

I fori di fissaggio nella flangia filettata hanno le stesse dimensioni di quelli della staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia (K1818) e della staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia (K1819).

Utilizzabile per il bloccaggio con una ghiera a intagli sul dispositivo.
Vantaggi:Nella piastra di fissaggio del dispositivo non deve essere tagliato nessun filetto aggiuntivo.Accessori:Staffa a leva pneumatica K1819, avvitabile con flangia
Staffa girevole pneumatica K1814, avvitabile
Staffa girevole pneumatica K1818, avvitabile con flangia
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1820 Flangia filettata alluminio 185 kB

Disegni

Flangia filettata alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniB

B1DD1D2HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1820.12123524M25x1,584,585 su richiesta
K1820.16164029M30x1,584,585 su richiesta
K1820.20204532M35x1,595,596 su richiesta
K1820.25255037M40x1,595,596 su richiesta
K1820.32326045M50x1,5116,5127 su richiesta
K1820.40406550M55x1,5116,5127 su richiesta
K1820.50507558M65x1,5138,5159 su richiesta
K1820.63638870M80x1,5138,5159 su richiesta