Gruppi merceologici
Staffa girevole pneumatica
K1815

Staffa girevole pneumatica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione:Corpo base anodizzato colore nero.Nota:Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo un sensore di prossimità elettrico.
La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.
Su richiesta:Interruttore di prossimità.Accessori:- Braccio tenditore K1816
- Adattatore K1817
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1815 Staffa girevole pneumatica 407 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffa girevole pneumatica
Staffa girevole pneumatica

Staffa girevole
pneumatica, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa girevole pneumatica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaDimensioniA

A1A2A3A5BDD1D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1815.1121con rotazione destrorsaA12350103120248M54,3M5M54,3 su richiesta
K1815.1161con rotazione destrorsaA1641-2113121288M54,3M5M54,3 su richiesta
K1815.2121con rotazione sinistrorsaA12350103120248M54,3M5M54,3 su richiesta
K1815.2161con rotazione sinistrorsaA1641-2113121288M54,3M5M54,3 su richiesta
N. ordineH

H1H2H3H4H5H6Corsa
S
LS1S2TT1F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1815.112176105701151262116407951530 su richiesta
K1815.11617610570115126211642794,51560 su richiesta
K1815.212176105701151262116407951530 su richiesta
K1815.21617610570115126211642794,51560 su richiesta

Staffa girevole
pneumatica, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa girevole pneumatica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaDimensioniA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1815.1201con rotazione destrorsaB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 su richiesta
K1815.2201con rotazione sinistrorsaB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 su richiesta
N. ordineHH1H2H3H4H5H6Corsa
S
LS1S2TT1F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1815.120180125741744,52422274612154,52080 su richiesta
K1815.220180125741744,52422274612154,52080 su richiesta

Staffa girevole
pneumatica, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa girevole pneumatica, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaDimensioniA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1815.1251con rotazione destrorsaC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 su richiesta
K1815.1321con rotazione destrorsaC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 su richiesta
K1815.1401con rotazione destrorsaC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 su richiesta
K1815.1501con rotazione destrorsaC508021,5316646256520M108,5M10G1/810,5 su richiesta
K1815.1631con rotazione destrorsaC639027,537,58060308020M1010,5M12G1/810,5 su richiesta
K1815.2251con rotazione sinistrorsaC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 su richiesta
K1815.2321con rotazione sinistrorsaC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 su richiesta
K1815.2401con rotazione sinistrorsaC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 su richiesta
K1815.2501con rotazione sinistrorsaC508021,5316646256515M108,5M10G1/810,5 su richiesta
K1815.2631con rotazione sinistrorsaC639027,537,58060308015M1010,5M12G1/810,5 su richiesta
N. ordineHH1H2H3H4H5Corsa
S
LS1S2TT1F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1815.125183125781744,53227551512520170 su richiesta
K1815.13219614590225043306016146,520270 su richiesta
K1815.1401961459020524031701615825450 su richiesta
K1815.15011061621002553,545308515156,530700 su richiesta
K1815.16311061621002853,5363010015158,5301100 su richiesta
K1815.225183125781744,53227551512520170 su richiesta
K1815.23219614590225043306016146,520270 su richiesta
K1815.2401961459020524031701615825450 su richiesta
K1815.25011061621002553,545308515156,530700 su richiesta
K1815.26311061621002853,5363010015158,5301100 su richiesta