Gruppi merceologici
Adattatore per staffa girevole
K1817

Adattatore per staffa girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Lega di alluminio altamente resistente.Versione:Rivestimento Hart-Coat®.Nota:Superficie resistente all'usura, respinge le particelle di saldatura.
Per la ricezione di bracci di spinta singoli. Idoneo per tenditori mobili pneumatici K1815 nella dimensione appropriata.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1817 Adattatore per staffa girevole 180 kB

Disegni

Adattatore per staffa girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniABDD1D2D3HH1LL1TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1817.121612/16221285,5104,5146301375 su richiesta
K1817.2000203016128,5145,5208401810,55,5 su richiesta
K1817.2500253816148,5145,5208502586,5 su richiesta
K1817.324032/404519168,514725106030119 su richiesta
K1817.506350/6348252010,5179301265301410 su richiesta