Gruppi merceologici
Staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia
K1818

Staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Versione:Corpo base anodizzato argento.
Pistone con cromatura dura.
Nota:Le staffe girevoli pneumatiche avvitabili con flangia sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione del pezzo.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo. Gli attacchi dell'aria compressa della staffa girevole sono nella flangia.

Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.

La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.

La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.

La staffa girevole avvitabile con flangia può essere fissata dall'alto o dal basso con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852. È anche possibile fissare la staffa girevole sul dispositivo dall'alto mediante quattro viti a testa cilindrica.

La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.

I fori di fissaggio nella flangia hanno le stesse dimensioni di quelli della flangia filettata K1820.

La fornitura include la vite e la rondella elastica per il fissaggio dei bracci tenditori disponibili come accessorio.

Braccio tenditore e ghiera a intagli non inclusi nella fornitura.
Accessori:K1816 Braccio tenditore per staffa girevole.
Ghiera a intagli DIN 70852.
Nota disegno:
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1818 Staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia 319 kB

Disegni

Staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniVersione 2Tipo
di stampo
A

A1A2A3BB1B2DD1D2D3D4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1818.11212avvitabile con flangiacon rotazione destrorsa353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 su richiesta
K1818.11616avvitabile con flangiacon rotazione destrorsa414523123626,547M30x1,5M584,5M5 su richiesta
K1818.12020avvitabile con flangiacon rotazione destrorsa485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 su richiesta
K1818.12525avvitabile con flangiacon rotazione destrorsa50562523503766M40X1,5M8145,5M5 su richiesta
K1818.13232avvitabile con flangiacon rotazione destrorsa60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 su richiesta
K1818.14040avvitabile con flangiacon rotazione destrorsa707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 su richiesta
K1818.15050avvitabile con flangiacon rotazione destrorsa809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 su richiesta
K1818.16363avvitabile con flangiacon rotazione destrorsa9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 su richiesta
K1818.21212avvitabile con flangiacon rotazione sinistrorsa353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 su richiesta
K1818.21616avvitabile con flangiacon rotazione sinistrorsa414523123626,547M30x1,5M584,5M5 su richiesta
K1818.22020avvitabile con flangiacon rotazione sinistrorsa485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 su richiesta
K1818.22525avvitabile con flangiacon rotazione sinistrorsa50562523503766M40X1,5M8145,5M5 su richiesta
K1818.23232avvitabile con flangiacon rotazione sinistrorsa60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 su richiesta
K1818.24040avvitabile con flangiacon rotazione sinistrorsa707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 su richiesta
K1818.25050avvitabile con flangiacon rotazione sinistrorsa809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 su richiesta
K1818.26363avvitabile con flangiacon rotazione sinistrorsa9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 su richiesta
N. ordineH

H1H2H3H4H5H6H7Corsa
S
S1S2F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1818.11275104,65225181171217,698,640 su richiesta
K1818.11675104,55225181171217,598,590 su richiesta
K1818.12090,5133,565,125,420101016271215120 su richiesta
K1818.125921346230251511,516261313210 su richiesta
K1818.1321031507330251310,519281414370 su richiesta
K1818.1401031527330251310,519301416650 su richiesta
K1818.1501101678030251110,5253216161020 su richiesta
K1818.1631101658030251110,5253016141720 su richiesta
K1818.21275104,65225181171217,698,640 su richiesta
K1818.21675104,55225181171217,598,590 su richiesta
K1818.22090,5133,565,125,420101016271215120 su richiesta
K1818.225921346230251511,516261313210 su richiesta
K1818.2321031507330251310,519281414370 su richiesta
K1818.2401031527330251310,519301416650 su richiesta
K1818.2501101678030251110,5253216161020 su richiesta
K1818.2631101658030251110,5253016141720 su richiesta