Gruppi merceologici
Morsa a leva rotante pneumatica a doppia azione
K1870

Morsa a leva rotante pneumatica a doppia azione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse a leva rotante sono ideali per sistemi di serraggio in condizioni di spazio ristretto. Grazie alla loro compattezza, le morse a leva rotante possono essere utilizzate in vari modi nei sistemi di serraggio con poco spazio e quindi spesso consentono soluzioni flessibili.Materiale:Alloggiamento in alluminio.
Pistone in acciaio.
Versione:Pistone temprato.Nota:Nella morsa a leva rotante, la leva di serraggio è collegata all'asta del pistone. L'alimentazione d'aria per le morse a leva rotante avviene tramite canali forati.La leva di bloccaggio si muove verso il pezzo con una corsa rettilinea e lo blocca. Per rilasciare il pezzo, la leva di serraggio si ritrae a tal punto che il pezzo può essere estratto dall'alto senza collisioni. La corsa singola di una morsa a leva rotante dipende dalla selezione della leva di serraggio.

Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti.
È necessario assicurarsi che non si formino nidi di trucioli nell'area girevole della leva della morsa a leva rotante dovuti alla posizione di montaggio.

Durante l'installazione, la superficie della flangia della morsa a leva rotante deve essere adattata all'altezza del pezzo e deve essere disponibile un posizionamento orizzontale del punto di serraggio.
Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta.
Con la morse a leva rotante è possibile generare forze elevate. È necessario assicurarsi che i pezzi e i dispositivi di serraggio siano progettati per questi carichi.
Le morse a leva rotante possono essere dotate di leve di serraggio individuali. La forza di serraggio di una morsa a leva rotante dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.

La leva di serraggio per morsa a leva rotante non è inclusa nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 6 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Nessuna forza trasversale durante il serraggio.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Ampia scelta di leve di serraggio.
- Accessibilità al pezzo senza collisioni.
- Alimentazione a pressione senza fili.
Su richiesta:Diametri e corse del pistone più grandi e con controllo di posizione.Accessori:Leva di serraggio per morsa a leva rotante K1857.Fornituran. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8 incluse.Nota disegno:
1) Lunghezza della leva di serraggio (vedi K1857)
2) Corsa (vedi K1857)
3) Vedi accessori
4) Profilo di installazione
5) Bordi smussati
6) allentare
7) serrare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1870 Morsa a leva rotante pneumatica a doppia azione 385 kB

Disegni

Morsa a leva rotante pneumatica a doppia azione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDiametro
del pistone
Tipo di
attacco
B

B1DD1GG1HH1H2H3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1870.12130412canali forati2719,52021M4x25M4x81522217 su richiesta
K1870.16130416canali forati34252728M5x35M5x1120242810,5 su richiesta
K1870.20130420canali forati40303435M6x40M6x102527,5359 su richiesta
K1870.25130425canali forati5238,54344M8x50M8x1231,253243,7511,5 su richiesta
K1870.32130432canali forati66495758M10x65M10x1640375615,5 su richiesta
K1870.40130440canali forati78597172M12x80M12x1850467017,5 su richiesta
N. ordineDiametro
del pistone
H4H5H6LL1L2L3RForza del pistone
a 6 bar
(kN)
Superficie del pistone
effettiva
(cm²)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1870.1213041222,5129,5279,753,757,513,50,142,27 su richiesta
K1870.1613041624,513103513,54,510170,274,52 su richiesta
K1870.2013042028151141,516,5512,5200,427,06 su richiesta
K1870.2513042533191353,520,756,7515,63260,6811,34 su richiesta
K1870.32130432382114,56826,58,520331,2721,23 su richiesta
K1870.40130440472818,58233,59,525391,9933,18 su richiesta