K0925Staffa girevole mini con leva a camma |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:bonificato e brunito o nichelato.Nota:Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.
* Forza manuale consentita per la maniglia.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Versione 1 | Superficie corpo base | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0925.0100 | a sinistra | brunito | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 1,2 | 16 | 36 | 6 |  | | su richiesta | | K0925.01001 | a sinistra | nichelato | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 1,2 | 16 | 36 | 6 |  | | su richiesta | | K0925.0150 | a sinistra | brunito | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,5 | 19 | 45 | 8 |  | | su richiesta | | K0925.01501 | a sinistra | nichelato | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,5 | 19 | 45 | 8 |  | | su richiesta | | K0925.0200 | a sinistra | brunito | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,8 | 24 | 65 | 12 |  | | su richiesta | | K0925.02001 | a sinistra | nichelato | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,8 | 24 | 65 | 12 |  | | su richiesta | | K0925.0300 | a sinistra | brunito | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 |  | | su richiesta | | K0925.03001 | a sinistra | nichelato | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 |  | | su richiesta | | K0925.1100 | a destra | brunito | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 1,2 | 16 | 36 | 6 |  | | su richiesta | | K0925.11001 | a destra | nichelato | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 1,2 | 16 | 36 | 6 |  | | su richiesta | | K0925.1150 | a destra | brunito | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,5 | 19 | 45 | 8 |  | | su richiesta | | K0925.11501 | a destra | nichelato | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,5 | 19 | 45 | 8 |  | | su richiesta | | K0925.1200 | a destra | brunito | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,8 | 24 | 65 | 12 |  | | su richiesta | | K0925.12001 | a destra | nichelato | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,8 | 24 | 65 | 12 |  | | su richiesta | | K0925.1300 | a destra | brunito | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 |  | | su richiesta | | K0925.13001 | a destra | nichelato | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 |  | | su richiesta | |
N. ordine | Versione 1 | Superficie corpo base | S | T | U | V | X min. | X max. | Y min. | Y max. | F N | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0925.0100 | a sinistra | brunito | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,4 | 25,2 | 22 | 24,8 | 800 | 100* |  | | su richiesta | | K0925.01001 | a sinistra | nichelato | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,4 | 25,2 | 22 | 24,8 | 800 | 100 |  | | su richiesta | | K0925.0150 | a sinistra | brunito | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,8 | 33,8 | 31,7 | 34,7 | 1500 | 150* |  | | su richiesta | | K0925.01501 | a sinistra | nichelato | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,8 | 33,8 | 31,7 | 34,7 | 1500 | 150 |  | | su richiesta | | K0925.0200 | a sinistra | brunito | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,9 | 39,6 | 32,9 | 40,6 | 2100 | 200* |  | | su richiesta | | K0925.02001 | a sinistra | nichelato | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,9 | 39,6 | 32,9 | 40,6 | 2100 | 200 |  | | su richiesta | | K0925.0300 | a sinistra | brunito | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,7 | 46,7 | 38,2 | 49,2 | 2800 | 300* |  | | su richiesta | | K0925.03001 | a sinistra | nichelato | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,7 | 46,7 | 38,2 | 49,2 | 2800 | 300 |  | | su richiesta | | K0925.1100 | a destra | brunito | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,4 | 25,2 | 22 | 24,8 | 800 | 100* |  | | su richiesta | | K0925.11001 | a destra | nichelato | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,4 | 25,2 | 22 | 24,8 | 800 | 100 |  | | su richiesta | | K0925.1150 | a destra | brunito | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,8 | 33,8 | 31,7 | 34,7 | 1500 | 150* |  | | su richiesta | | K0925.11501 | a destra | nichelato | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,8 | 33,8 | 31,7 | 34,7 | 1500 | 150 |  | | su richiesta | | K0925.1200 | a destra | brunito | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,9 | 39,6 | 32,9 | 40,6 | 2100 | 200* |  | | su richiesta | | K0925.12001 | a destra | nichelato | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,9 | 39,6 | 32,9 | 40,6 | 2100 | 200 |  | | su richiesta | | K0925.1300 | a destra | brunito | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,7 | 46,7 | 38,2 | 49,2 | 2800 | 300* |  | | su richiesta | | K0925.13001 | a destra | nichelato | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,7 | 46,7 | 38,2 | 49,2 | 2800 | 300 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|