Gruppi merceologici
Morsa girevole idraulica azione doppia / singola con ritorno a molla
K1864

Morsa girevole idraulica azione doppia / singola con ritorno a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse girevoli sono progettate per i dispositivi di serraggio in cui i punti di serraggio devono essere liberi durante la rimozione o il posizionamento del pezzo. Le morse girevoli funzionano come cilindri di tensione ad azione singola o doppia. Per le morse girevoli sono disponibili tre tipi di alloggiamento e diversi metodi di azionamento. Il movimento di serraggio viene avviato da un movimento combinato di rotazione e corsa. La corsa di serraggio vera e propria avviene con un movimento lineare. Sono disponibili diverse versioni con angolo di rotazione a destra o a sinistra di 90°. Le morse girevoli sono durevoli perché dotate di un raschiatore metallico che protegge dai trucioli. Inoltre, una protezione da sovraccarico protegge il meccanismo girevole da eventuali danni in caso di blocco del processo di rotazione.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:Se il flusso volumetrico consentito sulla morsa girevole rischia di essere superato, è necessario installare una valvola di non ritorno a farfalla intermedia.
La pressione di esercizio ammissibile delle morse girevoli dipende dalla lunghezza del braccio di serraggio.
Quando si montano i bracci di serraggio, questi devono essere tenuti l'uno contro l'altro in modo da non danneggiare la guida a sfere delle morse girevoli.
A seconda del collegamento di ventilazione, il filtro sinterizzato delle morse girevoli ad azione singola deve essere sostituito con un tappo filettato.

Il braccio di serraggio per la morsa girevole non è incluso nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
- Canali forati.
Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 500 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato.
- Protezione da sovraccarico integrata.
- Accesso al pezzo senza collisioni.
- Numerose varianti.
- Alimentazione a pressione tramite varie opzioni di connessione.
Su richiesta:Diametri e corse dei pistoni più grandi, angoli di oscillazione e bracci di serraggio più ampi, diversi attacchi per bracci di serraggio, con controllo della posizione.Accessori:Braccio di serraggio per morsa girevole K1865.Fornitura1 vite o dado per supporto del braccio di serraggio compreso.Nota disegno:
Forma A: flangia in alto
Forma B: flangia in basso
Forma C: filetto

1) profilo di montaggio
2) vedi accessori
3) Nei cilindri ad azione singola, il raccordo è dotato di un filtro sinterizzato incorporato.
4) rotazione a sinistra
5) rotazione a destra
6) serraggio
7) Sbloccaggio o sfiato per cilindri ad azione singola
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Guida alla scelta della morsa girevole idraulica 471 kB
 Nota tecnica per elementi di serraggio idraulici 150 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsa girevole idraulica azione doppia / singola con ritorno a molla
Morsa girevole idraulica azione doppia / singola con ritorno a molla
Morsa girevole idraulica azione doppia / singola con ritorno a molla

Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma A, flangia in alto

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma A, flangia in alto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Tipo di
attacco
Direzione di
rotazione
Diametro
del pistone
CorsaB

B1B2B3
DD1D2D3D4D8GG1HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1864.25101404190211Aa doppia azioneConnessione filettata con guarnizione O-ringa sinistra25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 su richiesta
K1864.25101404190111Aa doppia azioneConnessione filettata con guarnizione O-ringa destra25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 su richiesta
K1864.25251404190211Aa doppia azioneConnessione filettata con guarnizione O-ringa sinistra25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 su richiesta
K1864.25251404190111Aa doppia azioneConnessione filettata con guarnizione O-ringa destra25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 su richiesta
K1864.40131404190211Aa doppia azioneConnessione filettata con guarnizione O-ringa sinistra40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 su richiesta
K1864.40131404190111Aa doppia azioneConnessione filettata con guarnizione O-ringa destra40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 su richiesta
K1864.40251404190111Aa doppia azioneConnessione filettata con guarnizione O-ringa destra40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 su richiesta
K1864.40251404190211Aa doppia azioneConnessione filettata con guarnizione O-ringa sinistra40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 su richiesta
K1864.25102404190111Aad azione singolaConnessione filettata con guarnizione O-ringa destra25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 su richiesta
K1864.25102404190211Aad azione singolaConnessione filettata con guarnizione O-ringa sinistra25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 su richiesta
K1864.40132404190111Aad azione singolaConnessione filettata con guarnizione O-ringa destra40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 su richiesta
K1864.40132404190211Aad azione singolaConnessione filettata con guarnizione O-ringa sinistra40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 su richiesta
N. ordineFormaH3H4H5H6H7H8LL1L2L3L4L5SWFlusso di volume
massimo
(cm³/s)
Fabbisogno di olio / corsa
(cm³)
Fabbisogno di olio / corsa
(cm³)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1864.25101404190211A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 su richiesta
K1864.25101404190111A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 su richiesta
K1864.25251404190211A341491810257026,520301726,5273,2617 su richiesta
K1864.25251404190111A341491810257026,520301726,5273,2617 su richiesta
K1864.40131404190211A401410199138534,52738243140101027,7 su richiesta
K1864.40131404190111A401410199138534,52738243140101027,7 su richiesta
K1864.40251404190111A4014101910258534,52738243140101644 su richiesta
K1864.40251404190211A4014101910258534,52738243140101644 su richiesta
K1864.25102404190111A34149188107026,520301726,5273,23,2- su richiesta
K1864.25102404190211A34149188107026,520301726,5273,23,2- su richiesta
K1864.40132404190111A401410199138534,527382431401010- su richiesta
K1864.40132404190211A401410199138534,527382431401010- su richiesta

Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma B, flangia in basso

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma B, flangia in basso

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Tipo di
attacco
Direzione di
rotazione
Diametro
del pistone
CorsaB

B1D1D2D4GG1HH2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1864.25101105190211Ba doppia azioneRaccordo filettatoa sinistra2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 su richiesta
K1864.25101105190111Ba doppia azioneRaccordo filettatoa destra2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 su richiesta
K1864.25101205190211Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa sinistra2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 su richiesta
K1864.25101205190111Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa destra2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 su richiesta
K1864.25251105190111Ba doppia azioneRaccordo filettatoa destra2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 su richiesta
K1864.25251105190211Ba doppia azioneRaccordo filettatoa sinistra2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 su richiesta
K1864.25251205190111Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa destra2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 su richiesta
K1864.25251205190211Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa sinistra2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 su richiesta
K1864.40131105190211Ba doppia azioneRaccordo filettatoa sinistra4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 su richiesta
K1864.40131105190111Ba doppia azioneRaccordo filettatoa destra4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 su richiesta
K1864.40131205190111Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa destra4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 su richiesta
K1864.40131205190211Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa sinistra4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 su richiesta
K1864.40251105190111Ba doppia azioneRaccordo filettatoa destra4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 su richiesta
K1864.40251105190211Ba doppia azioneRaccordo filettatoa sinistra4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 su richiesta
K1864.40251205190111Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa destra4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 su richiesta
K1864.40251205190211Ba doppia azioneraccordo flangiato con o-ringa sinistra4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 su richiesta
K1864.25102105190111Bad azione singolaRaccordo filettatoa destra2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 su richiesta
K1864.25102105190211Bad azione singolaRaccordo filettatoa sinistra2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 su richiesta
K1864.25102205190111Bad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa destra2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 su richiesta
K1864.25102205190211Bad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa sinistra2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 su richiesta
K1864.40132105190111Bad azione singolaRaccordo filettatoa destra4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 su richiesta
K1864.40132105190211Bad azione singolaRaccordo filettatoa sinistra4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 su richiesta
K1864.40132205190111Bad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa destra4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 su richiesta
K1864.40132205190211Bad azione singolaraccordo flangiato con o-ringa sinistra4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 su richiesta
N. ordineFormaH4H5H7H8H9H10LL6L7SWFlusso di volume
massimo
(cm³/s)
Fabbisogno di olio / corsa
(cm³)
Fabbisogno di olio / corsa
(cm³)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1864.25101105190211B11981084,55655015273,23,28,8 su richiesta
K1864.25101105190111B11981084,55655015273,23,28,8 su richiesta
K1864.25101205190211B11981084,55655015273,23,28,8 su richiesta
K1864.25101205190111B11981084,55655015273,23,28,8 su richiesta
K1864.25251105190111B1191025100,55655015273,2617 su richiesta
K1864.25251105190211B1191025100,55655015273,2617 su richiesta
K1864.25251205190111B1191025100,55655015273,2617 su richiesta
K1864.25251205190211B1191025100,55655015273,2617 su richiesta
K1864.40131105190211B111091394,5685652840101027,7 su richiesta
K1864.40131105190111B111091394,5685652840101027,7 su richiesta
K1864.40131205190111B111091394,5685652840101027,7 su richiesta
K1864.40131205190211B111091394,5685652840101027,7 su richiesta
K1864.40251105190111B11101025107,5685652840101644 su richiesta
K1864.40251105190211B11101025107,5685652840101644 su richiesta
K1864.40251205190111B11101025107,5685652840101644 su richiesta
K1864.40251205190211B11101025107,5685652840101644 su richiesta
K1864.25102105190111B11981084,55655015273,23,2- su richiesta
K1864.25102105190211B11981084,55655015273,23,2- su richiesta
K1864.25102205190111B11981084,55655015273,23,2- su richiesta
K1864.25102205190211B11981084,55655015273,23,2- su richiesta
K1864.40132105190111B111091394,56856528401010- su richiesta
K1864.40132105190211B111091394,56856528401010- su richiesta
K1864.40132205190111B111091394,56856528401010- su richiesta
K1864.40132205190211B111091394,56856528401010- su richiesta

Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma C, con filettatura

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma C, con filettatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Tipo di
attacco
Direzione di
rotazione
Diametro
del pistone
CorsaD

D1D2D5D6D7D9GG1HH2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1864.25101306190111Ca doppia azionecanali foratia destra25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 su richiesta
K1864.25101306190211Ca doppia azionecanali foratia sinistra25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 su richiesta
K1864.40131306190111Ca doppia azionecanali foratia destra40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 su richiesta
K1864.40131306190211Ca doppia azionecanali foratia sinistra40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 su richiesta
K1864.25102306190111Cad azione singolacanali foratia destra25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 su richiesta
K1864.25102306190211Cad azione singolacanali foratia sinistra25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 su richiesta
K1864.40132306190111Cad azione singolacanali foratia destra40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 su richiesta
K1864.40132306190211Cad azione singolacanali foratia sinistra40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 su richiesta
N. ordineFormaH5H7H8H9H11H12H13H14H15H16H17SWSW1Flusso di volume
massimo
(cm³/s)
Fabbisogno di olio / corsa
(cm³)
Fabbisogno di olio / corsa
(cm³)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1864.25101306190111C981070534137242010,5827463,23,28,8 su richiesta
K1864.25101306190211C981070534137242010,5827463,23,28,8 su richiesta
K1864.40131306190111C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 su richiesta
K1864.40131306190211C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 su richiesta
K1864.25102306190111C981070534137242010,5827463,23,2- su richiesta
K1864.25102306190211C981070534137242010,5827463,23,2- su richiesta
K1864.40132306190111C10913996646,541,5292412,51040551010- su richiesta
K1864.40132306190211C10913996646,541,5292412,51040551010- su richiesta