Gruppi merceologici
Perni di fissaggio in acciaio
K1232

Perni di fissaggio in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Perni di fissaggio in acciaio.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Anello elastico in ottone.
Versione:Perno di fissaggio temprato e brunito.
Vite di serraggio brunita.
Anello elastico in finitura naturale.
Nota:I perni di fissaggio possono essere fissati direttamente alla tavola mediante tasselli. Con classi di tolleranza ridotte (js6) in altezza viene garantito un serraggio parallelo alla tavola.
L'intervallo di serraggio è pari a 8 – 40 mm. Sono inoltre disponibili le viti di serraggio per gli intervalli 40 – 67 e 65 – 87 mm.
Il disco intermedio evita danni alla tavola e lo spostamento durante il serraggio. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1232 Perni di fissaggio in acciaio 212 kB

Disegni (sintesi completa)

Perni di fissaggio in acciaio

Perni di fissaggio in acciaio. altezza da 50 e 100

Maggiori informazioni

Disegni

Perni di fissaggio in acciaio. altezza da 50 e 100

Selezione/filtro articoli

N. ordine

HIntervallo di serraggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K1232.050508-40 su richiesta
K1232.1001008-40 su richiesta

Viti di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Intervallo di serraggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K1232.406740-67 su richiesta
K1232.658765-87 su richiesta