Gruppi merceologici
Staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia
K1819

Staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Versione:Corpo base anodizzato colore nero.
Pistone con cromatura dura.
Nota:Le staffe a leva pneumatiche avvitabili con flangia sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione del pezzo.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo.

Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.

Le staffe a leva possono essere utilizzate per serrare pezzi con un profilo ridotto.

La staffa a leva non deve essere ostacolata nei suoi movimenti. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 7 bar.

Rispetto alle staffe girevoli, le staffe a leva di misura uguale possono creare forze di serraggio superiori grazie al meccanismo a leva.

La staffa a leva avvitabile con flangia può essere fissata dall'alto o dal basso con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852. È anche possibile fissare la staffa a leva sul dispositivo dall'alto mediante quattro viti a testa cilindrica.

La posizione del braccio tenditore può essere adattata singolarmente.

La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.

I fori di fissaggio nella flangia hanno le stesse dimensioni di quelli della flangia filettata K1820.

Le ghiere a intagli non sono incluse nella fornitura.
Accessori:Ghiera a intagli DIN 70852.
K1820 Flangia filettata.
Nota disegno:
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Rilasciato
4) Serrato
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1819 Staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia 274 kB

Disegni

Staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA

A1A2BB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1819.25254148165037236616M40X1,55,5M5144625125151237-4717230 su richiesta
K1819.32325260226045238018M50X1,56,5G1/81707357251310,550-5620370 su richiesta
K1819.4040566623,56550268720M55X1,56,8G1/8177360251310,550-54,525560 su richiesta
K1819.505063,577,52675583210022M65X1,58,5G1/82007965251110,547-5730760 su richiesta
K1819.6363748829,589703511822M80X1,58,5G1/82118071,52511954-64301350 su richiesta