Gruppi merceologici
Leva di serraggio per morsa a leva rotante
K1857

Leva di serraggio per morsa a leva rotante

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per le morse a leva rotante idrauliche K1856 e per le morse a leva rotante pneumatiche K1870. È possibile scegliere tra le leve di serraggio "standard" e quelle "grezze". Le leve di serraggio "standard" sono già rifinite e pronte per l'uso immediato. Le leve di serraggio "grezze" possono ancora essere lavorate individualmente. Per facilitare la lavorazione, i pezzi grezzi sono realizzati in acciaio non temprato. Dopo la realizzazione del profilo individuale, le leve di serraggio devono essere temprate prima dell'uso per evitare la deformazione delle stesse durante l'utilizzo. Materiale:Pezzo standard e pezzo grezzo in acciaio.Versione:Pezzo standard temprato.
Pezzo grezzo non temprato.
Nota:Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta.
Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti.
La forza di serraggio effettiva deve essere calcolata individualmente per ogni leva di serraggio.
La posizione ideale della leva di serraggio è a 90°.
Prima di utilizzare le leve di serraggio "grezze" è necessario rispettare le seguenti profondità di tempra: Profondità di tempra 0,3 + 0,2 Durezza HRC 50 +/- 2.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Montaggio:La leva di serraggio viene agganciata al pistone della morsa a leva rotante e fissata tramite la spina cilindrica. Questo blocca la leva di serraggio in direzione assiale e ne impedisce la rotazione.Su richiesta:Altre dimensioni e forme.Nota disegno:
Forma A: standard
Forma B: pezzo grezzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1857 Leva di serraggio per morsa a leva rotante 265 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva di serraggio per morsa a leva rotante

Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma A, standard

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma A, standard
Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma A, standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
per
diametro del pistone
CorsaB

HLRCADAcc.PrezzoOrdinare
K1857.12091Astandard120,9812691,5 su richiesta
K1857.12131Astandard121,1212613,51,5 su richiesta
K1857.12181Astandard121,97126181,5 su richiesta
K1857.12221Astandard122,4512622,51,5 su richiesta
K1857.16121Astandard160,78168122 su richiesta
K1857.16181Astandard161,16168182 su richiesta
K1857.16241Astandard161,6168242 su richiesta
K1857.16301Astandard161,94168302 su richiesta
K1857.20151Astandard201,482010152,5 su richiesta
K1857.20221Astandard202,21201022,52,5 su richiesta
K1857.20301Astandard202,952010302,5 su richiesta
K1857.20371Astandard203,68201037,52,5 su richiesta
K1857.25191Astandard251,262512,5193 su richiesta
K1857.25281Astandard251,862512,5283 su richiesta
K1857.25381Astandard252,522512,5383 su richiesta
K1857.25471Astandard253,122512,5473 su richiesta
K1857.32241Astandard322,563216244 su richiesta
K1857.32361Astandard323,853216364 su richiesta
K1857.32481Astandard325,133216484 su richiesta
K1857.32601Astandard326,43216604 su richiesta
K1857.40301Astandard403,054020305 su richiesta
K1857.40451Astandard404,64020455 su richiesta
K1857.40601Astandard406,14020605 su richiesta
K1857.40751Astandard407,64020755 su richiesta

Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma B, pezzo grezzo

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma B, pezzo grezzo
Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma B, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
per
diametro del pistone
CorsaB

HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1857.12152Bpezzo grezzo121,64126159 su richiesta
K1857.12242Bpezzo grezzo122,62126249 su richiesta
K1857.16202Bpezzo grezzo161,291682012 su richiesta
K1857.16322Bpezzo grezzo162,071683212 su richiesta
K1857.20252Bpezzo grezzo202,4520102515 su richiesta
K1857.20402Bpezzo grezzo203,9220104015 su richiesta
K1857.25312Bpezzo grezzo252,12512,53118,8 su richiesta
K1857.25502Bpezzo grezzo253,322512,55018,8 su richiesta
K1857.32402Bpezzo grezzo324,2832164024 su richiesta
K1857.32642Bpezzo grezzo326,8432166424 su richiesta
K1857.40502Bpezzo grezzo405,0840205030 su richiesta
K1857.40802Bpezzo grezzo408,140208030 su richiesta