Gruppi merceologici
Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata automatizzabili
K2053

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse girevoli heavy con corsa di serraggio estesa sono particolarmente adatte per i cicli di serraggio automatizzati.

All'inizio della corsa di serraggio, il braccio di serraggio esegue un movimento di rotazione di 90° verso il basso attraverso la camma di controllo integrata. Successivamente a questo movimento, la corsa di serraggio segue una traiettoria lineare verso il basso.
Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Modalità di utilizzoAvvitatore a impulsi con coppia regolabile.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:- Automatizzabile
- Forze di serraggio elevate
- Serraggio rapido
FornituraMorsa girevole con boccola di posizionamento.Nota disegno:
1) Corsa di rotazione
2) Corsa di serraggio
3) Rotazione sinistrorsa
4) Rotazione destrorsa
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2053 Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata automatizzabili 223 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata automatizzabili

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma A, con braccio di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma A, con braccio di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo
di stampo
BB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3S1S2SWCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2053.1061con rotazione destrorsaAcon braccio di spinta90702211M1226105164311530291050665550311019286 su richiesta
K2053.0061con rotazione sinistrorsaAcon braccio di spinta90702211M1226105164311530291050665550311019286 su richiesta

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo
di stampo
BB1D

D2HH1H2H3H4H5H6L3S1S2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2053.1060con rotazione destrorsaBsenza braccio di spinta90701126105164311530291050311019 su richiesta
K2053.0060con rotazione sinistrorsaBsenza braccio di spinta90701126105164311530291050311019 su richiesta