Gruppi merceologici
Morse girevoli heavy automatizzabili
K2054

Morse girevoli heavy automatizzabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse rapide heavy sono particolarmente adatte per cicli di serraggio manuali con tempi di serraggio brevi.

Il braccio di serraggio ruota di 90° in base alla velocità di rotazione dell'avvitatore a impulsi e consente un serraggio rapido. Dopo questo movimento, la corsa di serraggio è lineare verso il basso.
Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Modalità di utilizzoAvvitatore a impulsi con coppia regolabile.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:- Automatizzabile
- Forze di serraggio elevate
- Serraggio rapido
Nota disegno:
1) Corsa di rotazione
2) Corsa di serraggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2054 Morse girevoli heavy automatizzabili 204 kB
 Nota tecnica per staffe girevoli heavy 140 kB

Disegni (sintesi completa)

Morse girevoli heavy automatizzabili

Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma A, con braccio di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma A, con braccio di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo
di stampo
BB1B2D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3S1S2SWCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2054.1061con rotazione destrorsaAcon braccio di spinta90702211M12801391115302950665550111019286 su richiesta

Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo
di stampo
BB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2054.1060con rotazione destrorsaBsenza braccio di spinta907011801391115302950111019 su richiesta