K1813Braccio tenditore per staffa girevole |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Anodizzato nero.Nota:Compatibile con staffa girevole pneumatica K1812 nella misura corrispondente. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | T | T1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1813.12 | 12 | 20 | 4 | 5 | 3,5 | 6 | M3x0,5 | 8 | 6,5 | 29 | 4 | 2,5 |  | | su richiesta | | K1813.16 | 16 | 25 | 5 | 7 | 5,5 | 9 | M04x0,7 | 13 | 6,5 | 36 | 5 | 2,5 |  | | su richiesta | | K1813.2025 | 20/25 | 35 | 7 | 10 | 8.5 | 14 | M06x1 | 16 | 8 | 51 | 7 | 3 |  | | su richiesta | | K1813.3240 | 32/40 | 45 | 10 | 14 | 10,5 | 17 | M08x1,25 | 22 | 9 | 67 | 9 | 4,5 |  | | su richiesta | | K1813.50 | 50 | 65 | 10 | 17 | 12,5 | 21 | M10x1,5 | 25 | 13 | 88 | 13 | 4,5 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|