Gruppi merceologici
Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile
K2069

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio.
Anello di serraggio in ottone.
Versione:Vite nera brunita.
Anello di serraggio non trattato.
Nota:La vite di serraggio con anello di serraggio viene avvitata dall'alto nel supporto di staffaggio. Bloccano il pezzo in modo stabile e sicuro. Un anello di serraggio in ottone morbido e sostituibile evita di danneggiare o graffiare il pezzo.

Forma A: vite standard con contorni di interferenza ridotti al minimo grazie alla testa della vite molto piatta.

Forma B: vite con cuscinetto anche per grandi serie. L'anello di serraggio spianato consente una rapida rimozione del pezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2069 Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile 203 kB

Disegni (sintesi completa)

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2069.1Astandard su richiesta

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2069.2Bspianato su richiesta