Gruppi merceologici
Morsa girevole heavy corsa di serraggio estesa con collare automatizzabile
K2158

Morsa girevole heavy corsa di serraggio estesa con collare...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morsa girevoli heavy con corsa di serraggio estesa sono particolarmente adatte per i cicli di serraggio automatizzati.

All'inizio del ciclo di serraggio, il braccio di serraggio esegue un movimento di rotazione di 90° verso il basso attraverso la camma di controllo integrata. Dopo questo movimento, la corsa di serraggio è lineare verso il basso.
Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito.
Gambo temprato e brunito.
Braccio di serraggio temprato e brunito.
Modalità di utilizzoAzionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Rigidità elevata
Nota disegno:
1) Corsa di rotazione
2) Corsa di serraggio
3) Rotazione sinistrorsa
4) Rotazione destrorsa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2158 Morsa girevole heavy corsa di serraggio estesa con collare automatizzabile 176 kB

Disegni

Morsa girevole heavy corsa di serraggio estesa con collare automatizzabile

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineVersione 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SWForza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2158.00601con rotazione sinistrorsa705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 su richiesta
K2158.10601con rotazione destrorsa705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 su richiesta
K2158.01001con rotazione sinistrorsa907461289M1659611993325352412060796560423312191035 su richiesta
K2158.11001con rotazione destrorsa907461289M1659611993325352412060796560423312191035 su richiesta