DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica. Impugnatura sferica in plastica.Versione:Trattato termicamente e brunito. Impugnatura sferica termoindurente PF 31, nera.Nota:* Forza manuale consentita per la maniglia.Accessori:Maniglie standard K0915. Manopole avvitabili con limitazione di coppia K0916. Bracci tenditori per staffe girevoli K0912.03006010 e K0912.04007516.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | Impugnatura | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Forza di bloccaggio N | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0912.003232 | a sinistra | senza impugnatura | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* |  |  | su richiesta | | K0912.004540 | a sinistra | senza impugnatura | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* |  |  | su richiesta | | K0912.013232 | a sinistra | con impugnatura | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* |  |  | su richiesta | | K0912.014540 | a sinistra | con impugnatura | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* |  |  | su richiesta | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | Impugnatura | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Forza di bloccaggio N | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0912.103232 | a destra | senza impugnatura | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* |  |  | su richiesta | | K0912.104540 | a destra | senza impugnatura | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* |  |  | su richiesta | | K0912.113232 | a destra | con impugnatura | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* |  |  | su richiesta | | K0912.114540 | a destra | con impugnatura | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* |  |  | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|