Gruppi merceologici
Staffa girevole pneumatica avvitabile
K1814

Staffa girevole pneumatica avvitabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Versione:Corpo base anodizzato colore nero.
Pistone con cromatura dura.
Nota:Le staffe girevoli pneumatiche avvitabili sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione del pezzo.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo.

Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.

La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.

La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.

La staffa girevole avvitabile può essere fissata con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852 o di una flangia filettata (K1820).

La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.

Inclusa vite e rondella elastica per il fissaggio dei bracci tenditori disponibili come accessorio.

Braccio tenditore, ghiera a intagli e flangia filettata non inclusi nella fornitura.
Accessori:K1816 Braccio di serraggio per staffa girevole.
K2059 Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852.
K1820 Flangia filettata.
Nota disegno:
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1814 Staffa girevole pneumatica avvitabile 308 kB

Disegni

Staffa girevole pneumatica avvitabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniVersione 2Tipo
di stampo
A

A1DD1D2D3D4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1814.11212avvitabilecon rotazione destrorsa3522,522,5M25X1,58M5M5 su richiesta
K1814.11616avvitabilecon rotazione destrorsa412627,5M30x1,58M5M5 su richiesta
K1814.12020avvitabilecon rotazione destrorsa4830,532,5M35x1,512M5M8 su richiesta
K1814.12525avvitabilecon rotazione destrorsa503038M40x1,514M5M8 su richiesta
K1814.13232avvitabilecon rotazione destrorsa603548M50x1,516G1/8M8 su richiesta
K1814.14040avvitabilecon rotazione destrorsa7042,553M55X1,516G1/8M8 su richiesta
K1814.15050avvitabilecon rotazione destrorsa8047,562M65X1,520G1/8M10 su richiesta
K1814.16363avvitabilecon rotazione destrorsa905077M80X1,520G1/8M10 su richiesta
K1814.21212avvitabilecon rotazione sinistrorsa3522,522,5M25X1,58M5M5 su richiesta
K1814.21616avvitabilecon rotazione sinistrorsa412627,5M30x1,58M5M5 su richiesta
K1814.22020avvitabilecon rotazione sinistrorsa4830,532,5M35x1,512M5M8 su richiesta
K1814.22525avvitabilecon rotazione sinistrorsa503038M40x1,514M5M8 su richiesta
K1814.23232avvitabilecon rotazione sinistrorsa603548M50x1,516G1/8M8 su richiesta
K1814.24040avvitabilecon rotazione sinistrorsa7042,553M55X1,516G1/8M8 su richiesta
K1814.25050avvitabilecon rotazione sinistrorsa8047,562M65X1,520G1/8M10 su richiesta
K1814.26363avvitabilecon rotazione sinistrorsa905077M80X1,520G1/8M10 su richiesta
N. ordineH

H1H2H3H4H5S1S2Corsa
S
F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1814.11274,9104,5704821298,617,640 su richiesta
K1814.11675108,5704821698,517,590 su richiesta
K1814.12090,5136,585,163,1219121527120 su richiesta
K1814.1257311870351216131326210 su richiesta
K1814.1328313279401519141428370 su richiesta
K1814.1408713683451519141630650 su richiesta
K1814.1509214887501525,41616321020 su richiesta
K1814.1639815392561525,41614301720 su richiesta
K1814.21274,9104,5704821298,617,640 su richiesta
K1814.21675108,5704821698,517,590 su richiesta
K1814.22090,5136,585,163,1219121527120 su richiesta
K1814.2257311870351216131326210 su richiesta
K1814.2328313279401519141428370 su richiesta
K1814.2408713683451519141630650 su richiesta
K1814.2509214887501525,41616321020 su richiesta
K1814.2639815392561525,41614301720 su richiesta