Gruppi merceologici
Staffa girevole pneumatica corpo di blocco
K1812

Staffa girevole pneumatica corpo di blocco

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Versione:Corpo base anodizzato argento.
Pistone con cromatura dura.
Nota:Le staffe girevoli pneumatiche sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento e la rimozione del pezzo.

Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.

La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.

Il pistone magnetico è predisposto per il rilevamento elettrico della posizione finale. La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.

La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.

Il braccio tenditore non è compreso nella fornitura.
Su richiesta:Interruttore di prossimità.Accessori:K1813 Braccio tenditore per staffa girevole.Nota disegno:
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1812 Staffa girevole pneumatica corpo di blocco 442 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffa girevole pneumatica corpo di blocco
Staffa girevole pneumatica corpo di blocco

Staffa girevole pneumatica
corpo di blocco, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa girevole pneumatica
corpo di blocco, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaVersione 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
max.
D
min.
D1D2D3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1812.1121012Acon rotazione destrorsa2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 su richiesta
K1812.1122012Acon rotazione destrorsa2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 su richiesta
K1812.1161016Acon rotazione destrorsa2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 su richiesta
K1812.1162016Acon rotazione destrorsa2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 su richiesta
K1812.2121012Acon rotazione sinistrorsa2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 su richiesta
K1812.2122012Acon rotazione sinistrorsa2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 su richiesta
K1812.2161016Acon rotazione sinistrorsa2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 su richiesta
K1812.2162016Acon rotazione sinistrorsa2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 su richiesta
N. ordineH

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2Corsa
S
F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1812.1121010077,8125122,532515,587,51017,559 su richiesta
K1812.1122013097,8127022,532515,587,52027,559 su richiesta
K1812.1161010077,8125122,53292087,51017,5106 su richiesta
K1812.1162013097,8127022,53292087,52027,5106 su richiesta
K1812.2121010077,8125122,532515,587,51017,559 su richiesta
K1812.2122013097,8127022,532515,587,52027,559 su richiesta
K1812.2161010077,8113222,53292087,51017,5106 su richiesta
K1812.2162013097,8114222,53292087,52027,5106 su richiesta

Staffa girevole pneumatica
corpo di blocco, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa girevole pneumatica
corpo di blocco, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaVersione 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
max.
D
min.
D1D2D3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1812.1201020Bcon rotazione destrorsa3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 su richiesta
K1812.1202020Bcon rotazione destrorsa3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 su richiesta
K1812.1251025Bcon rotazione destrorsa3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 su richiesta
K1812.1252025Bcon rotazione destrorsa3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 su richiesta
K1812.1321032Bcon rotazione destrorsa454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 su richiesta
K1812.1322032Bcon rotazione destrorsa454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 su richiesta
K1812.1401040Bcon rotazione destrorsa45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 su richiesta
K1812.1402040Bcon rotazione destrorsa45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 su richiesta
K1812.1502050Bcon rotazione destrorsa65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 su richiesta
K1812.1505050Bcon rotazione destrorsa65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 su richiesta
K1812.2201020Bcon rotazione sinistrorsa3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 su richiesta
K1812.2202020Bcon rotazione sinistrorsa3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 su richiesta
K1812.2251025Bcon rotazione sinistrorsa3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 su richiesta
K1812.2252025Bcon rotazione sinistrorsa3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 su richiesta
K1812.2321032Bcon rotazione sinistrorsa454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 su richiesta
K1812.2322032Bcon rotazione sinistrorsa454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 su richiesta
K1812.2401040Bcon rotazione sinistrorsa45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 su richiesta
K1812.2402040Bcon rotazione sinistrorsa45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 su richiesta
K1812.2502050Bcon rotazione sinistrorsa65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 su richiesta
K1812.2505050Bcon rotazione sinistrorsa65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 su richiesta
N. ordineH

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2Corsa
S
F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1812.1201093,5731839,53343625,589,51019,5141 su richiesta
K1812.12020113,5831849,53343625,589,52029,5141 su richiesta
K1812.1251093,573182733440289,69,51019,5264 su richiesta
K1812.12520113,583183733440289,69,52029,5264 su richiesta
K1812.13210113,580202535,56,5453416,5151025422 su richiesta
K1812.13220133,590203535,56,5453416,5152035422 su richiesta
K1812.14010114,580202535,56,5524018151025739 su richiesta
K1812.14020134,590203535,56,5524018152035739 su richiesta
K1812.15020152101,525373,55,57,56450201920391155 su richiesta
K1812.15050212131,525673,55,57,56450201950691155 su richiesta
K1812.2201093,5731839,53343625,589,51019,5141 su richiesta
K1812.22020113,5831849,53343625,589,52029,5141 su richiesta
K1812.2251093,573182733440289,69,51019,5264 su richiesta
K1812.22520113,583183733440289,69,52029,5264 su richiesta
K1812.23210113,580202535,56,5453416,5151025422 su richiesta
K1812.23220133,590203535,56,5453416,5152035422 su richiesta
K1812.24010114,580202535,56,5524018151025739 su richiesta
K1812.24020134,590203535,56,5524018152035739 su richiesta
K1812.25020152101,525373,55,57,56450201920391155 su richiesta
K1812.25050212131,525673,55,57,56450201950691155 su richiesta