Gruppi merceologici
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato con cava
K0266_PBMN

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0266_PBMN Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato con cava 400 kB

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato con cava
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato con cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0266.110802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio802248-85,74928,513-10412,79 su richiesta
K0266.111003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio8032410-85,74928,513-10412,711,4 su richiesta
K0266.121003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio10032910-105,259,535,513-12915,711,4 su richiesta
K0266.121204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio10042912-105,259,535,513-12915,713,8 su richiesta
K0266.131204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio12543612-140834418,5-16119,513,8 su richiesta
K0266.131405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio12553614-140834418,5-16119,516,3 su richiesta
K0266.1108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio802248M685,74928,5137,510412,79 su richiesta
K0266.1110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio8032410M685,74928,5137,510412,711,4 su richiesta
K0266.1210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 su richiesta
K0266.1212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 su richiesta
K0266.1312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio12543612M6140834418,57,516119,513,8 su richiesta
K0266.1314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio12553614M6140834418,57,516119,516,3 su richiesta
K0266.0110802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox802248-85,74928,513-10412,79 su richiesta
K0266.0111003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox8032410-85,74928,513-10412,711,4 su richiesta
K0266.0121003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox10032910-105,259,535,513-12915,711,4 su richiesta
K0266.0121204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox10042912-105,259,535,513-12915,713,8 su richiesta
K0266.0131204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox12543612-140834418,5-16119,513,8 su richiesta
K0266.0131405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox12553614-140834418,5-16119,516,3 su richiesta
K0266.01108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox802248M685,74928,5137,510412,79 su richiesta
K0266.01110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox8032410M685,74928,5137,510412,711,4 su richiesta
K0266.01210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 su richiesta
K0266.01212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 su richiesta
K0266.01312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox12543612M6140834418,57,516119,513,8 su richiesta
K0266.01314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox12553614M6140834418,57,516119,516,3 su richiesta