Gruppi merceologici
Volantini a razze in lamiera d'acciaio, forma B, 4 razze
K1875_B

Volantini a razze in lamiera d'acciaio, forma B, 4 razze

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:verniciato a polvere nero RAL 9005.Nota:Corpo della ruota in lamiera d'acciaio.
Mozzo saldato.

Forma A: 3 raggi
Forma B: 4 raggi
Forma C: 5 raggi
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1875_B Volantini a razze in lamiera d'acciaio, forma B, 4 razze 414 kB

Disegni

Volantini a razze in lamiera d'acciaio, forma B, 4 razze

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L2L3SNumero
razze
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1875.0160X14B4-raggi16014H9302220371,54 su richiesta
K1875.0160X16B4-raggi16016H9302220371,54 su richiesta
K1875.0200X18B4-raggi20018H94022244624 su richiesta
K1875.0200X22B4-raggi20022H94022244624 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33