Gruppi merceologici
Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox, forma E, con foro calibrato
K0164_E

Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio inox 1.4305, finitura naturale.
Maniglia girevole, acciaio inox 1.4305, finitura naturale.

Versione:Finitura lucida.Nota:Il volantino è fornito con impugnatura non assemblata.Su richiesta:Altri diametri di foro.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0164_E Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox, forma E, con foro calibrato 180 kB

Disegni

Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox, forma E, con foro calibrato