Gruppi merceologici
Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale
K1523_A

Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma A, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Coprimozzo in termoplastica, nero.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:K0173 Rondelle.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1523_A Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale 741 kB

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HH2D7CADAcc.PrezzoOrdinare
K1523.1251216neroAforo calibrato con foro trasversale1251231183617,66,5M6 su richiesta
K1523.1251416neroAforo calibrato con foro trasversale1251431183617,66,5M6 su richiesta
K1523.1601416neroAforo calibrato con foro trasversale1601436204019,46,5M6 su richiesta
K1523.1601616neroAforo calibrato con foro trasversale1601636204019,48M6 su richiesta
K1523.1251226argentoAforo calibrato con foro trasversale1251231183617,66,5M6 su richiesta
K1523.1251426argentoAforo calibrato con foro trasversale1251431183617,66,5M6 su richiesta
K1523.1601426argentoAforo calibrato con foro trasversale1601436204019,46,5M6 su richiesta
K1523.1601626argentoAforo calibrato con foro trasversale1601636204019,48M6 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33