Gruppi merceologici
Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato
K0262_M

Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0262_M Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato 207 kB

Disegni

Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D2D3D4HH1H2H3L1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0262.1106Mgrigio nerastro RAL 70216H84016,510M43113165,51510 su richiesta
K0262.11061Marancione RAL 20046H84016,510M43113165,51510 su richiesta
K0262.11062Mverde segnale RAL60326H84016,510M43113165,51510 su richiesta
K0262.11063Mblu RAL50176H84016,510M43113165,51510 su richiesta
K0262.11065Mgrigio luce RAL 70356H84016,510M43113165,51510 su richiesta
K0262.11066Mrosso traffico RAL 30206H84016,510M43113165,51510 su richiesta
K0262.11067Mgiallo navone RAL 10216H84016,510M43113165,51510 su richiesta
K0262.1206Mgrigio nerastro RAL 70216H8501810M43615165,518,510 su richiesta
K0262.12061Marancione RAL 20046H8501810M43615165,518,510 su richiesta
K0262.12062Mverde segnale RAL60326H8501810M43615165,518,510 su richiesta
K0262.12063Mblu RAL50176H8501810M43615165,518,510 su richiesta
K0262.12065Mgrigio luce RAL 70356H8501810M43615165,518,510 su richiesta
K0262.12066Mrosso traffico RAL 30206H8501810M43615165,518,510 su richiesta
K0262.12067Mgiallo navone RAL 10216H8501810M43615165,518,510 su richiesta
K0262.1308Mgrigio nerastro RAL 70218H8632210M441171682514 su richiesta
K0262.13081Marancione RAL 20048H8632210M441171682514 su richiesta
K0262.13082Mverde segnale RAL60328H8632210M441171682514 su richiesta
K0262.13083Mblu RAL50178H8632210M441171682514 su richiesta
K0262.13085Mgrigio luce RAL 70358H8632210M441171682514 su richiesta
K0262.13086Mrosso traffico RAL 30208H8632210M441171682514 su richiesta
K0262.13087Mgiallo navone RAL 10218H8632210M441171682514 su richiesta