Gruppi merceologici
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato
K0997_IV

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0997_IV Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato 225 kB

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0997.2110quadro incassatosenza foro trasversale802416-89492213,4-10010 su richiesta
K0997.2212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-10859,52616-12412 su richiesta
K0997.2314quadro incassatosenza foro trasversale1253025-140832815,8-15314 su richiesta
K0997.2417quadro incassatosenza foro trasversale1603425-144833219,6-19017 su richiesta
K0997.21106Foro quadropieghevole802416M689492213,47,510010 su richiesta
K0997.22126Foro quadropieghevole1002820M6107,959,426167,512412 su richiesta
K0997.23146Foro quadropieghevole1253026M6140,583,52815,87,515314 su richiesta
K0997.24176Foro quadropieghevole1603426M6144,583,53219,67,519017 su richiesta