Gruppi merceologici
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato
K0996_PB

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0996_PB Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato 216 kB

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0996.3110foro calibratosenza foro trasversale80241016-71,149,12213,4-100 su richiesta
K0996.3212foro calibratosenza foro trasversale100281220-87,461,42616-124 su richiesta
K0996.3314foro calibratosenza foro trasversale125301425-110,582,52815,8-153 su richiesta
K0996.3417foro calibratosenza foro trasversale160341725-114,582,53219,6-190 su richiesta
K0996.31106Foro alesatogirevole80241016M671,149,12213,47,5100 su richiesta
K0996.32126Foro alesatogirevole100281220M687,461,426167,5124 su richiesta
K0996.33146Foro alesatogirevole125301426M6111832815,87,5153 su richiesta
K0996.34176Foro alesatogirevole160341726M6115833219,67,5190 su richiesta