Gruppi merceologici
Indicatori di posizione in plastica, elettronici
Interfaccia IO-Link, Forma B, con scansione magnetica
K1657_B

Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica.
Albero in acciaio inox.
Filettatura connettore in ottone.
Collegamento di messa a terra in metallo.
Versione:Ottone nichelato.1x Connettore a spina M8 (codifica A), 4 poli, 1x pin.Nota:Gli indicatori di posizione compatibili con IO-Link servono per regolare in misura, per ridurre in modo efficace i tempi di allestimento e aumentare l'efficienza della macchina.

Il display LCD su due righe mostra valori nominali e reali.
Due ulteriori LED generano segnali ottici per l'operatore quando il valore nominale e quello reale coincidono (LED verde) oppure no (LED rosso). I LED indicano inoltre all'operatore la direzione in cui si deve spostare l'applicazione per raggiungere la posizione desiderata.

Gli indicatori di posizione K1657.1530 e K1657.1650 sono collegati con l´attuatore attraverso un albero. La posizione dell´attuatore viene rilevata mediante robusti sensori attraverso scansione magnetica.

Gli indicatori di posizione K1657.1531 e K1657.1651 sono montati direttamente sull'applicazione. La posizione viene rilevata attraverso un sensore magnetico (K1658) e una banda magnetica (K1663), utilizzabile esclusivamente per la misurazione della lunghezza.
Su richiesta:Certificato di conformità.Accessori:Indicatori di posizione K1657.1530 e K1657.1650:
Riduttore K0412.20**.

Indicatori di posizione K1657.1531 e K1657.1651:
Sensore magnetico K1658.
Banda magnetica K1663.
Nota bene:Gli indicatori di posizione possono essere integrati esclusivamente in un sistema di comunicazione IO-Link.FornituraIndicatore di posizione.
Istruzioni di montaggio
Nota disegno:
1) Supporto al momento torcente
2) Perno filettato M3 (2x 120°)
3) Spazio min. richiesto per sostituzione batteria senza smontaggio.
4) 2x M5/7 di profondità
5) Area di contatto
6) Collegamento di messa a terra per connettore piatto 6.3 o capocorda
7) Connettore IO-Link M8 (contatto a perno) filettatura di collegamento in metallo
8) Sensore
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1657_B Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link, Forma B, con scansione magnetica 389 kB

Disegni

Indicatori di posizione in plastica, elettronici
Interfaccia IO-Link, Forma B, con scansione magnetica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

HLGrado di protezioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K1657.1531B50,368,448IP53 su richiesta
K1657.1651B50,368,448IP65 su richiesta