K2031_ATappi filettati in plastica per tubi quadri, forma A, quadrati |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | D1 | H | L | L1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2031.2020081520 | A | quadrato | 20 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.2222081520 | A | quadrato | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.2525081520 | A | quadrato | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3030081520 | A | quadrato | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3030082530 | A | quadrato | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | su richiesta | | K2031.3232081520 | A | quadrato | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3434081520 | A | quadrato | 34 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3535081520 | A | quadrato | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3838081520 | A | quadrato | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.4040081520 | A | quadrato | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.4040082530 | A | quadrato | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | su richiesta | | K2031.4545081520 | A | quadrato | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.5050081520 | A | quadrato | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.5050082530 | A | quadrato | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | su richiesta | | K2031.2020101520 | A | quadrato | 20 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.2222101520 | A | quadrato | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.2525101520 | A | quadrato | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3030101520 | A | quadrato | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3030102530 | A | quadrato | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | su richiesta | | K2031.3232101520 | A | quadrato | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3434101520 | A | quadrato | 34 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3535101520 | A | quadrato | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3838101520 | A | quadrato | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.4040101520 | A | quadrato | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.4040102530 | A | quadrato | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | su richiesta | | K2031.4545101520 | A | quadrato | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.5050101520 | A | quadrato | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.5050102530 | A | quadrato | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | su richiesta | | K2031.2525121520 | A | quadrato | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3030121520 | A | quadrato | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3030122530 | A | quadrato | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | su richiesta | | K2031.3232121520 | A | quadrato | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3434121520 | A | quadrato | 34 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3535121520 | A | quadrato | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.3838121520 | A | quadrato | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.4040121520 | A | quadrato | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.4040122530 | A | quadrato | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | su richiesta | | K2031.4545121520 | A | quadrato | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.5050121520 | A | quadrato | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2031.5050122530 | A | quadrato | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|