Gruppi merceologici
Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati
K2035_B

Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.
Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.
Versione:Corpo base colore nero.Nota:La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.

La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Utilizzo:I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per evitare graffi su pavimenti delicati e duri come la pietra o il laminato.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2035_B Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati 273 kB

Disegni

Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
AD1

D2HH1H2LL1SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K2035.3030101529per tubi quadratiBquadrato30M222555319,52928330x30x1-1,5 su richiesta
K2035.3030101560per tubi quadratiBquadrato30M222555319,56028330x30x1-1,5 su richiesta
K2035.3030152029per tubi quadratiBquadrato30M222555319,52928330x30x1,5-2 su richiesta
K2035.3030152060per tubi quadratiBquadrato30M222555319,56028330x30x1,5-2 su richiesta
K2035.3535152029per tubi quadratiBquadrato35M222555329,32928335x35x1,5-2 su richiesta
K2035.3535152060per tubi quadratiBquadrato35M222555329,36028335x35x1,5-2 su richiesta
K2035.3535202529per tubi quadratiBquadrato35M222555329,32928335x35x2-2,5 su richiesta
K2035.3535202560per tubi quadratiBquadrato35M222555329,36028335x35x2-2,5 su richiesta
K2035.4040152029per tubi quadratiBquadrato40M222555329,32928340x40x1,5-2 su richiesta
K2035.4040152060per tubi quadratiBquadrato40M222555329,36028340x40x1,5-2 su richiesta
K2035.4040202529per tubi quadratiBquadrato40M222555329,32928340x40x2-2,5 su richiesta
K2035.4040202560per tubi quadratiBquadrato40M222555329,36028340x40x2-2,5 su richiesta
K2035.4545152029per tubi quadratiBquadrato45M222555329,32928345x45x1,5-2 su richiesta
K2035.5050152031per tubi quadratiBquadrato50M302555329,33141350x50x1,5-2 su richiesta