Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D
K0416_D

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Nota disegno:
1) dal supporto piano Ø 80
Forma D con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0416_D Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D 130 kB
 Nota tecnica per piedini articolati 141 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DAHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0416.40801Dzinco80552030  su richiesta
K0416.41001Dzinco100742035  su richiesta
K0416.41201Dzinco120942035  su richiesta
K0416.40802Dacciaio inox80552035  su richiesta
K0416.41002Dacciaio inox100742040  su richiesta
K0416.41202Dacciaio inox120942040  su richiesta