Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A
K0416_A

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0416_A Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A 114 kB
 Nota tecnica per piedini articolati 141 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0416.10301Azinco30-1820  su richiesta
K0416.10401Azinco40-1830  su richiesta
K0416.10451Azinco45-1830  su richiesta
K0416.10501Azinco50-1830  su richiesta
K0416.10601Azinco60-1830  su richiesta
K0416.10801Azinco80-1830  su richiesta
K0416.11001Azinco100-1835  su richiesta
K0416.11201Azinco120-1835  su richiesta
K0416.10302Aacciaio inox30-1820  su richiesta
K0416.10402Aacciaio inox40-1830  su richiesta
K0416.10452Aacciaio inox45-1830  su richiesta
K0416.10502Aacciaio inox50-1835  su richiesta
K0416.10602Aacciaio inox60-1835  su richiesta
K0416.10802Aacciaio inox80-1835  su richiesta
K0416.11002Aacciaio inox100-1840  su richiesta
K0416.11202Aacciaio inox120-1840  su richiesta