Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma B
K0415_B

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0415_B Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma B 183 kB
 Nota tecnica per piedini articolati 141 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.2030B3029205  su richiesta
K0415.2040B4039209  su richiesta
K0415.2045B4544209  su richiesta
K0415.2050B5049209  su richiesta
K0415.2060B6059209  su richiesta
K0415.2080B8079209  su richiesta
K0415.2100B10099209  su richiesta