Gruppi merceologici
Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, forma C
K0417_C

Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso.Versione:Supporto piano verniciato a polvere colore nero.Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0417_C Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, forma C 181 kB
 Nota tecnica per piedini articolati 141 kB

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0417.30801C801830  su richiesta