Gruppi merceologici
Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma B
K1303_B

Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Base e stelo in acciaio inox 1.4301.
Base di gomma (NBR) 85 Shore +/-5, approvato da FDA.
Guarnizione in gomma di silicone, approvato da FDA.

Versione:Base lucidata a specchio.
Stelo non trattato.
Supporto in gomma nero.
Guarnizione in gomma blu.
Nota:Certificata secondo lo standard sanitario 3 A.

L'ottima finitura superficiale, la guarnizione doppia della filettatura e la guarnizione speciale sullo snodo dello stelo del piedino di regolazione della macchina evitano la penetrazione di sporco riducendo al minimo i tempi di pulizia.

Il piedino per macchine viene fornito con logo 3-A.
Utilizzo:Il piedino per macchine è ideale per macchinari, impianti e dispositivi nel settore dell´industria alimentare e delle bevande, nell´industria casearia, nei birrifici e nell´industria farmaceutica.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.

Dado cieco esagonale con collare K1493.

Coprifiletto K1821.

Nota disegno:
1) Campo di regolazione
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1303_B Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma B 214 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat-2025 165 kB

Disegni

Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1303.206012X140B4560M12242319151112796045140132010 su richiesta
K1303.206012X190B4560M122423241511371048570190132010 su richiesta
K1303.206016X140B4560M16242319151112796045140132010 su richiesta
K1303.206016X190B4560M162423241511371048570190132010 su richiesta
K1303.208016X140B5480M16242519353114796045140132020  su richiesta
K1303.208016X190B5480M162425243531391048570190132020  su richiesta
K1303.208020X140B5480M20302519353114796045140172620  su richiesta
K1303.208020X190B5480M203025243531391048570190172620  su richiesta
K1303.208024X140B5480M24352519353114796045140203020  su richiesta
K1303.208024X190B5480M243525243531391048570190203020  su richiesta
K1303.210016X140B69100M16242819656117796045140132025  su richiesta
K1303.210016X190B69100M162428246561421048570190132025  su richiesta
K1303.210020X140B69100M20302819656117796045140172625  su richiesta
K1303.210020X190B69100M203028246561421048570190172625  su richiesta
K1303.210024X140B69100M24352819656117796045140203025  su richiesta
K1303.210024X190B69100M243528246561421048570190203025  su richiesta

Altri articoli di questa categoria