DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso o plastica PA6 GFR 30. Guarnizione piatta in gomma.Versione:Alloggiamento, azionamento e dado cromati o colore nero.Nota:Serratura girevole con linguetta a molla. Inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.
A prova di vibrazioni (ad eccezione del modello in plastica), un arresto evita l'apertura involontaria. Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.Accessori:Chiave a tubo K0535. linguetta per serratura girevole acciaio K0523.Nota disegno:
Azionamento: a) tubo quadro 7 mm b) tubo quadro 8 mm c) intaglio d) doppia aletta 3 mm e) doppia aletta 5 mm f) chiave triangolare 7 mm
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.