Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica (PA).Versione:colore nero.Nota:Pratica maniglia di apertura per serratura girevole con un diametro della testa fino a max. 30 mm. Utilizzando la maniglia di apertura si riduce di 2,5 mm la misura „A“ della serratura girevole.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0534 Maniglie di apertura 198 kB

Disegni

Maniglie di apertura