Gruppi merceologici
Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile conformi FDA
K2239

Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

VMQ (gomma siliconica), durezza 60° +/-5 Shore A, approvato FDA.
Inserto di bloccaggio in acciaio inox 1.4301.

Versione:Blu, simile a RAL 5015.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Nota:Oltre alla funzione di protezione dei bordi, questi profili offrono anche una funzione di tenuta contro umidità, polvere e sporco per componenti adiacenti come porte, sportelli o coperture di alloggiamenti. A seconda della forma della guarnizione, possono essere utilizzati in diversi ambiti d'impiego.

Si raccomanda di comprimere le guarnizioni dei profili di tenuta paraspigoli a un massimo del 50% (compressione).
Per garantire una tenuta ottimale, la guarnizione dovrebbe essere compressa al 30-40%.
Le informazioni fornite sono raccomandazioni, da adattare in base all'applicazione e ai componenti utilizzati.

Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Range di temperatura: Da -50 °C a +200 °C.Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2239 Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile conformi FDA 201 kB

Disegni (sintesi completa)

Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile conformi FDA

Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile, conformi FDA, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile, conformi FDA, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

HH1Campo di serraggio
mm
LRaggio minimo di curvatura
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2239.021X2000A11,52110,11,5-3,52000A=200 B=150 C=30 D=30 su richiesta
K2239.021X5000A11,52110,11,5-3,55000A=200 B=150 C=30 D=30 su richiesta
K2239.021X10000A11,52110,11,5-3,510000A=200 B=150 C=30 D=30 su richiesta
K2239.021X20000A11,52110,11,5-3,520000A=200 B=150 C=30 D=30 su richiesta
K2239.021X50000A11,52110,11,5-3,550000A=200 B=150 C=30 D=30 su richiesta

Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile, conformi FDA, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile, conformi FDA, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1HCampo di serraggio
mm
LRaggio minimo di curvatura
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2239.113X2000B8,811,113,11,0-3,02000A=50 B=40 C=80 D=100 su richiesta
K2239.113X5000B8,811,113,11,0-3,05000A=50 B=40 C=80 D=100 su richiesta
K2239.113X10000B8,811,113,11,0-3,010000A=50 B=40 C=80 D=100 su richiesta
K2239.113X20000B8,811,113,11,0-3,020000A=50 B=40 C=80 D=100 su richiesta
K2239.113X50000B8,811,113,11,0-3,050000A=50 B=40 C=80 D=100 su richiesta