Gruppi merceologici
Linguetta per serratura girevole in acciaio
K0519

Linguetta per serratura girevole in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:*A in mm per lunghezza alloggiamento H=13,5 mm.Accessori:Serratura girevole, zinco, modello piccolo K0518.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0519 Linguetta per serratura girevole in acciaio 201 kB

Disegni

Linguetta per serratura girevole in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2B

B1A con H=13,5L

Adatto per serratura girevole KIPP

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0519.125X075con battutaa gomito verso l'alto136,17,525K0518 su richiesta
K0519.125X135con battutadritto136,113,525K0518 su richiesta
K0519.125X195con battutaa gomito in giù136,119,525K0518 su richiesta