Gruppi merceologici
Aste piatte in acciaio per leve girevoli
K2278

Aste piatte in acciaio per leve girevoli

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Aste piatte in acciaio.Versione:Acciaio zincato.Nota:Le aste piatte in acciaio vengono utilizzate in combinazione con leve girevoli (K2269) per la chiusura di un quadro elettrico. Le aste tonde possono essere utilizzate in un sistema di chiusura a 2 o 3 punti.Accessori:K2269 Leva girevole in plastica.
K2279 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2278 Aste piatte in acciaio per leve girevoli 86 kB
 Nota tecnica - Maniglie girevoli 323 kB

Disegni

Aste piatte in acciaio per leve girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1B2DHH1H2LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2278.200800144,335,51514208007,5105 su richiesta
K2278.250800144,335,51514258007,5105 su richiesta
K2278.201000144,335,515142010007,5105 su richiesta
K2278.251000144,335,515142510007,5105 su richiesta
K2278.251200144,335,515142512007,5105 su richiesta
K2278.201200144,335,515142012007,5105 su richiesta