Gruppi merceologici
Linguetta per serratura girevole in acciaio
K1114

Linguetta per serratura girevole in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:*La misura A in mm con lunghezza del corpo H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm e H=50 mm.Accessori:Serratura girevole, zinco, modello lungo K1113.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio 214 kB

Disegni

Linguetta per serratura girevole in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2BB1A con H=18A con H=30A con H=40A con H=50L

Adatto per serratura girevole KIPP

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1114.135X160con battutaa gomito verso l'alto19,58,11628384835K1113 su richiesta
K1114.135X180con battutadritto19,58,11830405035K1113 su richiesta
K1114.135X200con battutaa gomito in giù19,58,12032425235K1113 su richiesta
K1114.135X220con battutaa gomito in giù19,58,12234445435K1113 su richiesta
K1114.135X240con battutaa gomito in giù19,58,12436465635K1113 su richiesta
K1114.145X040con battutaa gomito verso l'alto19,58,1416263645K1113 su richiesta
K1114.145X060con battutaa gomito verso l'alto19,58,1618283845K1113 su richiesta
K1114.145X080con battutaa gomito verso l'alto19,58,1820304045K1113 su richiesta
K1114.145X100con battutaa gomito verso l'alto19,58,11022324245K1113 su richiesta
K1114.145X120con battutaa gomito verso l'alto19,58,11224344445K1113 su richiesta
K1114.145X140con battutaa gomito verso l'alto19,58,11426364645K1113 su richiesta
K1114.145X160con battutaa gomito verso l'alto19,58,11628384845K1113 su richiesta
K1114.145X180con battutadritto19,58,11830405045K1113 su richiesta
K1114.145X200con battutaa gomito in giù19,58,12032425245K1113 su richiesta
K1114.145X220con battutaa gomito in giù19,58,12234445445K1113 su richiesta
K1114.145X240con battutaa gomito in giù19,58,12436465645K1113 su richiesta
K1114.145X260con battutaa gomito in giù19,58,12638485845K1113 su richiesta
K1114.145X280con battutaa gomito in giù19,58,12840506045K1113 su richiesta
K1114.145X300con battutaa gomito in giù19,58,13042526245K1113 su richiesta
K1114.145X320con battutaa gomito in giù19,58,13244546445K1113 su richiesta
K1114.145X340con battutaa gomito in giù19,58,13446566645K1113 su richiesta
K1114.145X360con battutaa gomito in giù19,58,13648586845K1113 su richiesta
K1114.145X380con battutaa gomito in giù19,58,13850607045K1113 su richiesta
K1114.145X400con battutaa gomito in giù19,58,14052627245K1113 su richiesta
K1114.145X420con battutaa gomito in giù19,58,14254647445K1113 su richiesta