Gruppi merceologici
Serratura girevole in zinco, con chiave
K2216

Serratura girevole in zinco, con chiave

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado zinco.
Versione:Alloggiamento e azionamento cromati.
Dado non trattato.
Nota:Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata.
Il dado è dotato di graffe di bloccaggio.
Con copertura cilindro in acciaio inox e protezione antipolvere.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Linguette in acciaio, con battuta K2218.
Chiave per serratura girevole K1511.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2216 Serratura girevole in zinco, con chiave 177 kB

Disegni

Serratura girevole in zinco, con chiave

Selezione/filtro articoli

N. ordineDHH2S
max.
SWAzionamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
K2216.1828128186,3827chiavi universali su richiesta
K2216.1832132186,3827chiavi universali su richiesta