DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring in silicone, rossi o blu, conformi alle norme FDA.
Vite flangiata con sottotesta zigrinata in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole è conforme ai requisiti igienici secondo DIN EN ISO 14159 e DIN EN 1672-2.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.
Gli O-ring (conformi alle norme FDA) impediscono l'ingresso di liquidi e la formazione di sporcizia.
IP65 / IP67 / IP69K a norma DIN EN 60529 / DIN 40050.
Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.Accessori:Chiave a tubo K1335.113
Chiave ad anello / chiave fissa K1362.16
Protezione K1362.1613
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1340.Particolarità: