DescrizioneMateriale:Telaio poliammide PA66 GF25 V-0. Piastra elastomerica EPDM, resistente all'ozono a norma DIN 53509, Livello 0 (livello migliore). Guarnizione TPE TPV.Versione:Colore nero.Nota:Le piastre passacavi sono adatte per il passaggio di cavi senza connettore (cavi non confezionati). Possono essere introdotti cavi, linee, tubi flessibili, linee pneumatiche ed idrauliche.
I cavi possono essere inseriti senza bisogno di effettuare fori. La piastra in elastomero si adatta ai cavi e fornisce un'ottima tenuta e scarico della trazione. I passaggi non utilizzati rimangono ben chiusi e sigillati.
Disponibile con diversi tipi di fori di passaggio e come piastra cieca.
Tipo di protezione IP 66.
Certificati / Norme soddisfatte: UL 514B UL / CSA-File E140310Range di temperatura: Da -30 °C a +100 °CMontaggio:Per sezioni di montaggio 36 x 112 mm.
Le piastre passacavi possono essere inserite nel ritaglio tramite moschettoni e senza bisogno di attrezzi (per spessori lamiera di 1,5 - 2,0 mm). Per spessori di lamiera superiori a 2,0 mm o applicazioni che richiedono viti, le piastre passacavi possono essere fissate ai fori usando viti M5.Nota disegno:
1) Apertura per il montaggio
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.