Gruppi merceologici
Tappi filettati in plastica, rotondi
K2252

Tappi filettati in plastica, rotondi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide (PA6).
Guarnizione CR.
Versione:Plastica grigio chiaro RAL 7035.Nota:Tappi conici con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per la chiusura sicura di fori filettati e fori passanti non utilizzati.

Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
Range di temperatura: Da -40 °C a +100 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2252 Tappi filettati in plastica, rotondi 121 kB

Disegni

Tappi filettati in plastica, rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HLCADAcc.PrezzoOrdinare
K2252.1215000M12x1,515106 su richiesta
K2252.1615000M16x1,52010,56 su richiesta
K2252.2015000M20x1,52410,56 su richiesta
K2252.2515000M25x1,530138 su richiesta
K2252.3215000M32x1,53713,58 su richiesta
K2252.4015000M40X1,546148 su richiesta