Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Poliammide (PA6).
Ottone.
Acciaio inox 1.4301.

Versione:Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2250 Dadi esagonali per pressacavi 116 kB

Disegni

Dadi esagonali per pressacavi

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

HSW1Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2250.012150poliammideM12X1,55171,5 su richiesta
K2250.016150poliammideM16x1,55222,5 su richiesta
K2250.020150poliammideM20X1,56273,5 su richiesta
K2250.025150poliammideM25x1,56325 su richiesta
K2250.032150poliammideM32x1,57415 su richiesta
K2250.040150poliammideM40X1,57507,5 su richiesta
K2250.11215ottoneM12X1,52,8153,5 su richiesta
K2250.11615ottoneM16x1,52,8193,5 su richiesta
K2250.12015ottoneM20X1,53243,5 su richiesta
K2250.12515ottoneM25x1,53,5306,7 su richiesta
K2250.13215ottoneM32x1,543612 su richiesta
K2250.14015ottoneM40X1,554613,5 su richiesta
K2250.21215acciaio inoxM12X1,52,8143,5 su richiesta
K2250.21615acciaio inoxM16x1,52,8193,5 su richiesta
K2250.22015acciaio inoxM20X1,53243,5 su richiesta
K2250.22515acciaio inoxM25x1,53,5306,7 su richiesta
K2250.23215acciaio inoxM32x1,543612 su richiesta
K2250.24015acciaio inoxM40X1,554613,5 su richiesta