Gruppi merceologici
Pressacavi EMC in ottone nichelato
K2248

Pressacavi EMC in ottone nichelato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ottone.Inserto a lamelle in poliammide (PA6).
Molla di contatto acciaio inox (M12x1,5 non possiede una molla di contatto).
Anello di tenuta CR / NBR.
O-Ring NBR.
Versione:nichelato.Nota:Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per cavi e linee con schermatura. Connessione EMC semplice e rapida dello schermo mediante molla di contatto e supporti intermedi con il potenziale dell'alloggiamento. La guarnizione e lo scarico di trazione avvengono mediante lamelle e anelli di tenuta a filo interno.

Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).

I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Range di temperatura: Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Nota disegno:
1) O-Ring da M32x1,5
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2248 Pressacavi EMC in ottone nichelato 240 kB

Disegni

Pressacavi EMC in ottone nichelato

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2H
max.
LSW1SW2Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
Max. coppia di serraggio
su SW2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2248.12150M12X1,53-6-25514143,53,5 su richiesta
K2248.16150M16x1,55-92-830517173,53,5 su richiesta
K2248.20150M20X1,59-133-1133,5622223,53,5 su richiesta
K2248.25150M25x1,511-168-1436,5727276,76,7 su richiesta
K2248.32150M32x1,514-2010-1938834341212 su richiesta
K2248.40150M40X1,519-2715-25418434313,513,5 su richiesta