Gruppi merceologici
Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox
K1350

Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4401.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole di sicurezza è resistente agli urti e alle vibrazioni anche con pressione di contatto elevata grazie all'elemento di blocco integrato conforme a DIN 43668. L'azionamento non è possibile senza una chiave adatta. La chiave è estraibile solo in posizione di chiusura. Serratura girevole, premontata. Versione destra = si chiude in senso antiorario. Versione sinistra = si chiude in senso orario. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio inox K1340.
Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Vite autobloccante

Azionamento:
a) Doppio incavo 5 mm
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1350 Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox 203 kB

Disegni

Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1AzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1350.14518a destradoppio incavo 5 mm3018 su richiesta
K1350.24518a sinistradoppio incavo 5 mm3018 su richiesta