Gruppi merceologici
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4301, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm
K1109

Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4301,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in acciaio inox 1.4301.
Alloggiamento e dado in acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Serratura girevole con impugnatura a T. Può essere usata a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere rimossa sia in posizione aperta che chiusa. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
Classe di protezione IP65.

Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1114.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1109 Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4301, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm 261 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4301, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAzionamentoH

SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1109.1186Aimpugnatura a T1827 su richiesta
K1109.2186Bimpugnatura a T con serratura1827 su richiesta