Gruppi merceologici
Serratura girevole con corsa libera
K1275

Serratura girevole con corsa libera

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone.
Linguetta in acciaio.
Versione:Alloggiamento zincato e passivato blu.
Leva nera rivestita KTL.
Linguetta zincata.
Nota:Particolarmente adatto per armadietti in acciaio, armadietti in spogliatoi, scuole, strutture per il tempo libero e imprese industriali.Modalità di utilizzoLa funzione di ruota libera integrata offre una maggiore sicurezza contro l'azionamento violento rispetto ai tappi a vite tradizionali. Montaggio:La serratura girevole può essere montata pre-assemblata.Attenzione:Garantiamo un funzionamento ottimale con lucchetti con diametro della staffa da Ø 6,0 a Ø 8,0 mm.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1275 Serratura girevole con corsa libera 241 kB

Disegni

Serratura girevole con corsa libera

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

LHCADAcc.PrezzoOrdinare
K1275.2222422,44422,4 su richiesta
K1275.2224824,84222,4 su richiesta
K1275.2230430,44522,4 su richiesta
K1275.2235935,94922,4 su richiesta
K1275.2242442,44522,4 su richiesta