Gruppi merceologici
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox
K1114

Linguetta per serratura girevole in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:*La misura A in mm con lunghezza del corpo H = 18 mm.Accessori:Serratura girevole in acciaio inox K1106.
Serratura girevole con cilindro in acciaio inox K1107.
Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva K1108.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T K1109.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L K1110.
Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici K1111.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 226 kB

Disegni

Linguetta per serratura girevole in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
B

B1A
per lunghezza alloggiamento
H=18
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1114.245X180acciaio inox19,58,118 su richiesta
K1114.245X200acciaio inox19,58,120 su richiesta
K1114.245X240acciaio inox19,58,124 su richiesta
K1114.245X280acciaio inox19,58,128 su richiesta
K1114.245X320acciaio inox19,58,132 su richiesta
K1114.245X340acciaio inox19,58,134 su richiesta
K1114.245X360acciaio inox19,58,136 su richiesta
K1114.245X380acciaio inox19,58,138 su richiesta
K1114.245X400acciaio inox19,58,140 su richiesta
K1114.245X420acciaio inox19,58,142 su richiesta