- K0518
Serratura girevole, zinco, modello piccolo
- K2410
Serratura girevole compatta, con azionamento a leva, diametro del corpo 22 mm
- K0520
Serratura girevole con cilindro modello piccolo
- K2216
Serratura girevole in zinco, con chiave
- K2217
Serratura girevole, in zinco, con chiave, modello lungo
- K0522
Serratura girevole zinco
- K0524
Serratura girevole di sicurezza
- K2219
Serratura girevole in zinco antifiamma, DIN 14925
- K0525
Serratura girevole con azionamento a leva
- K0526
Serratura girevole con impugnatura a T
- K2411
Serratura girevole con azionamento a leva, diametro del corpo 30,5 mm
- K2406
Serratura girevole con impugnatura a T in zinco, diametro del corpo 32 mm
- K2412
Serratura girevole con impugnatura a L in zinco, diametro del corpo 32 mm
- K0527
Serratura girevole con tacca graduale
- K1113
Serratura girevole in zinco, versione lunga, diametro del corpo 32 mm
- K1106
Serratura girevole acciaio inox 1.4305, con diametro dell'alloggiamento di 28 mm
- K1360
Serratura girevole acciaio inox, compatta, con diametro dell'alloggiamento di 20 mm
- K1351
Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola, diametro del corpo 28 mm
- K1352
Serratura girevole in acciaio inox modello lungo
- K1339
Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola, diametro del corpo 32 mm
- K1355
Serratura girevole chiudibile a chiave, acciaio inox 1.4401, diametro alloggiamento 30 mm
- K1358
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401 con azionamento a leva per lucchetto
- K1350
Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox
- K1107
Serratura girevole chiudibile a chiave, acciaio inox 1.4401, diametro alloggiamento 28 mm
- K1108
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401 con azionamento a leva e chiudibile a chiave
- K1109
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4301, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm
- K1356
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4401, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm
- K1110
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 1.4301, diametro del corpo 28 mm
- K1359
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 1.4401, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm
- K1111
Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici
- K1353
Serratura girevole in acciaio inox in versione Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro
- K1354
Serratura girevole in acciaio inox in Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro
- K1452
Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, in Hygienic DESIGN, con impugnatura a T
- K0528
Serratura girevole a compressione con distanza di chiusura variabile
- K0529
Serratura girevole a compressione zinco
- K0531
Serratura girevole a compressione zinco, con linguetta ad altezza regolabile
- K1275
Serratura girevole con corsa libera
- K0519
Linguetta per serratura girevole in acciaio
- K0521
Linguetta per serratura girevole in acciaio
- K2413
Linguette per serrature girevoli compatte in acciaio
- K0523
Linguetta per serratura girevole in acciaio
- K0530
Linguette per serrature girevoli a compressione in acciaio
- K0532
Linguette per serrature girevoli a compressione con linguetta ad altezza regolabile in acciaio
- K1114
Linguetta per serratura girevole in acciaio
- K1114
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox
- K1340
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox
- K2218
Linguette in acciaio, con battuta
- K2244
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio
- K2221
Linguette acciaio inox, senza battuta
- K0533
Tappo parapolvere
- K0534
Maniglie di apertura
- K0535
Chiave a tubo per serratura girevole
- K1335
Chiave a tubo per serratura girevole
- K1511
Chiave per serratura girevole
- K0271
Dispositivo di chiusura
- K1061
Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox manopola in plastica o in acciaio inox
- K1558
Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica o acciaio inox con gambo retrattile
- K1061
Chiusura 1/4 di giro piatta
- K1061
Chiusura 1/4 di giro acciaio inox, piatto
- K1062
Piastre di bloccaggio per chiusura 1/4 di giro
- K2326
Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox con maniglia a scomparsa
- K2327
Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura a 1/4 di giro con maniglia a scomparsa
- K1559
Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica o in acciaio inox
- K2260
Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, retraibile, testa rotante in plastica o acciaio inox
- K1560
Piastre di bloccaggio in acciaio per chiusura 1/4 di giro
- K2261
Rondelle distanziali in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro
- K1730
Chiusure a un quarto di giro
- K1731
Rondella di fissaggio per chiusure a un quarto di giro
- K1732
Parte inferiore per le chiusure a un quarto di giro
- K2245
Pressacavi in plastica
- K2246
Pressacavi in ottone nichelato
- K2247
Pressacavi in acciaio inox
- K1453
Pressacavi in acciaio inox o plastica Hygienic DESIGN
- K2248
Pressacavi EMC in ottone nichelato
- K2249
Pressacavi EMC in acciaio inox
- K2250
Dadi esagonali per pressacavi
- K2251
Dadi esagonali per pressacavi EMC
- K2252
Tappi filettati in plastica, rotondi
- K2253
Tappi filettati in ottone, rotondi
- K2254
Piastra passacavi
- K2255
Passacavi EPDM
- K1367
Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato
- K2238
Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox conformi alle normative FDA
- K1368
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata
- K2239
Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile conformi FDA
- K2397
Profili a quattro labbra in gomma espansa EPDM
- K2398
Profili a labbro in PVC
- K2399
Profili rettangolari in gomma cellulare EPDM o CR, autoadesivi
- K2268
Leva girevole in plastica per cilindri profilati
- K2269
Leva girevole in plastica
- K2270
Mezzo cilindro profilato per leva girevole
- K2271
Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste
- K2272
Adattatore per linguetta in plastica o zinco
- K2273
Boccole per linguette, zinco
- K2274
Aste tonde in acciaio per leve girevoli
- K2275
Guide in plastica per aste tonde
- K2276
Battute in plastica per aste tonde
- K2277
Inserti in zinco per aste tonde
- K2278
Aste piatte in acciaio per leve girevoli
- K2279
Serrature a stanga in zinco o plastica per aste piatte
- K2280
Guide in plastica per aste piatte
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
K2397Profili a quattro labbra in gomma espansa EPDM |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Profili di tenuta in gomma espansa in EPDM per montaggio a incastro in canali di tenuta, scanalature o profili a U.
I profili a quattro labbra sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.Materiale:Gomma espansa EPDM.Versione:colore nero.Nota:La larghezza del canale non deve essere inferiore a 8,6 mm.
H1= Bordatura.
Costruzione testata secondo le direttive UL 157 e UL 50E.
Per un funzionamento ottimale, la guarnizione deve potersi muovere liberamente e, idealmente, dovrebbe essere tenuta solo dalle due alette centrali.
Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN ISO 3302-01.Utilizzo:- Costruzione di quadri elettrici - Costruzione di macchine e impianti - Industria automobilistica - Settore edile e costruzione di infissiMontaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Tramite l'inserimento manuale, il profilo a quattro labbra si blocca in una fessura o in un canale tra due bordi. Le alette laterali impediscono la fuoriuscita del profilo.Vantaggi:Grande compensazione delle tolleranze con una leggera pressione di contatto. La guarnizione agisce in entrambe le direzioni, sia in presenza di sovrapressione che di depressione. Nessuna deformazione negli angoli anche con raggi piccoli.Su richiesta:Altre lunghezze.Nota disegno:1) Campo di serraggio 2) Stato non compresso 3) Stato compresso DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | Campo di serraggio mm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2397.018X2000 | 8,6 | 10,7 | 18 | 16 | 2 | 12 | 4 | 2000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.018X5000 | 8,6 | 10,7 | 18 | 16 | 2 | 12 | 4 | 5000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.018X10000 | 8,6 | 10,7 | 18 | 16 | 2 | 12 | 4 | 10000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.018X20000 | 8,6 | 10,7 | 18 | 16 | 2 | 12 | 4 | 20000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.018X40000 | 8,6 | 10,7 | 18 | 16 | 2 | 12 | 4 | 40000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.020X2000 | 8,6 | 10,7 | 20 | 18 | 2 | 14 | 4 | 2000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.020X5000 | 8,6 | 10,7 | 20 | 18 | 2 | 14 | 4 | 5000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.020X10000 | 8,6 | 10,7 | 20 | 18 | 2 | 14 | 4 | 10000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.020X20000 | 8,6 | 10,7 | 20 | 18 | 2 | 14 | 4 | 20000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.020X40000 | 8,6 | 10,7 | 20 | 18 | 2 | 14 | 4 | 40000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.022X2000 | 8,6 | 10,7 | 22 | 20 | 2 | 16 | 4 | 2000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.022X5000 | 8,6 | 10,7 | 22 | 20 | 2 | 16 | 4 | 5000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.022X10000 | 8,6 | 10,7 | 22 | 20 | 2 | 16 | 4 | 10000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.022X20000 | 8,6 | 10,7 | 22 | 20 | 2 | 16 | 4 | 20000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.022X40000 | 8,6 | 10,7 | 22 | 20 | 2 | 16 | 4 | 40000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.024X2000 | 8,6 | 10,7 | 24 | 22 | 2 | 18 | 4 | 2000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.024X5000 | 8,6 | 10,7 | 24 | 22 | 2 | 18 | 4 | 5000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.024X10000 | 8,6 | 10,7 | 24 | 22 | 2 | 18 | 4 | 10000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.024X20000 | 8,6 | 10,7 | 24 | 22 | 2 | 18 | 4 | 20000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.024X40000 | 8,6 | 10,7 | 24 | 22 | 2 | 18 | 4 | 40000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.026X2000 | 8,6 | 10,7 | 26 | 24 | 2 | 20 | 4 | 2000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.026X5000 | 8,6 | 10,7 | 26 | 24 | 2 | 20 | 4 | 5000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.026X10000 | 8,6 | 10,7 | 26 | 24 | 2 | 20 | 4 | 10000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.026X20000 | 8,6 | 10,7 | 26 | 24 | 2 | 20 | 4 | 20000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.026X40000 | 8,6 | 10,7 | 26 | 24 | 2 | 20 | 4 | 40000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.028X2000 | 8,6 | 10,7 | 28 | 26 | 2 | 22 | 4 | 2000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.028X5000 | 8,6 | 10,7 | 28 | 26 | 2 | 22 | 4 | 5000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.028X10000 | 8,6 | 10,7 | 28 | 26 | 2 | 22 | 4 | 10000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.028X20000 | 8,6 | 10,7 | 28 | 26 | 2 | 22 | 4 | 20000 | 8,6 |  | | su richiesta | | K2397.028X40000 | 8,6 | 10,7 | 28 | 26 | 2 | 22 | 4 | 40000 | 8,6 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|